EC - Damping Hinges
A linha de dobradiças de amortecimento com fechamento suave da Southco permite que as tampas se movam suavemente para uma posição fechada, eliminando a necessidade do usuário final fechar a tampa ou porta. Ela permite que os usuários iniciem o fechamento da porta, e depois se afastem, sabendo que o compartimento fechará sozinho com segurança. Essas dobradiças de amortecimento podem ser usadas em conjunto com dobradiças de torque constante E6 para aumentar a capacidade de peso ou tamanho do sistema e criar um painel intuitivo de fechamento suave com função de travamento.

A classe EC permite que o usuário feche suavemente uma tampa ou painel.
- Predefinido em nossa fábrica e não necessita de ajustes.
- Amortecimento unidirecional para fechamento suave sem resistência à abertura.
- Cartucho rotativo viscoso controla a taxa de descida até uma taxa baixa máxima.
- Projetado para uso em aplicações industriais exigentes
- Várias versões de taxa de amortecimento para atender a diferentes tamanhos e pesos de painéis ou tampas.
- Pode ser combinado com as dobradiças de torque constante E6 da Southco para fornecer uma funcionalidade de fechamento suave com função de travamento para tampas e portas grandes.
Gama de diferentes torques de amortecimento para se adequar ao tamanho e peso da sua aplicação
Escolha entre direção de amortecimento para frente ou para trás
Escolha entre diferentes estilos de montagem para se adequar à aplicação
Pode ser combinado com as dobradiças de torque constante E6 da Southco para fornecer uma funcionalidade de fechamento suave com função de travamento para tampas e portas grandes.
Torques de amortecimento personalizados e estilos de montagem disponíveis sob consulta
As dobradiças de longa duração são classificadas para ficarem dentro de 20% do coeficiente de amortecimento nominal à temperatura ambiente.
Amortecimento unidirecional até 3Nm à temperatura ambiente.