EC-10-620R3-50
Dobradiça de amortecimento, Assimétrico, Torque reverso 2.0 N-m (17.7 in-lbf)Tamanho carga pesada, Liga de alumínio, Revestimento em pó, Preto
| Material | Liga de alumínio |
|---|---|
| Acabamento | Revestimento em pó |
| Cor / Aparência | Preto |
| Torque adiante | 2.00 |
| Classe | EC - DAMPING SOFT-CLOSE HINGES |
A linha de dobradiças de amortecimento com fechamento suave da Southco permite que as tampas se movam suavemente para uma posição fechada, eliminando a necessidade do usuário final fechar a tampa ou porta. Ela permite que os usuários iniciem o fechamento da porta, e depois se afastem, sabendo que o compartimento fechará sozinho com segurança. Essas dobradiças de amortecimento podem ser usadas em conjunto com dobradiças de torque constante E6 para aumentar a capacidade de peso ou tamanho do sistema e criar um painel intuitivo de fechamento suave com função de travamento.