Características e benefícios
Com a folha fixa aparafusada ao batente, a folha móvel simplesmente encaixa em um furo estampado no canto do painel da porta metálica. A folha móvel é mantida no lugar por meio de um pino de detenção que une as duas folhas e comprime a folha móvel conta o painel da porta.
- Encaixe virtualmente nivelado à extremidade de portas de aço, proporcionando um visual limpo, sem acessórios salientes
- Construção durável, fabricado em metal fundido
- Vários tamanhos disponíveis, para atender a chapas de metal com espessura de 1 mm (0,04") a 2 mm (0,08")
- Modelos com instalação em furo único (T1 e T2) com um único parafuso máquina inserido através do batente até a base roscada
- Dobradiças com pinos removíveis proporcionam maior facilidade na remoção de portas para manutenção
- Uma nova versão das dobradiças semi embutidas série KH, menor e com construção em nylon, também está disponível