KH - Dobradiças de Canto para Portas Removíveis

Estas dobradiças compactas e com montagem embutida, projetadas especificamente para encaixar nos cantos de portas em metal formado, proporcionam uma solução rápida, fácil e de baixo custo de instalação. Modelos variados oferecem soluções robustas para painéis de diversos tamanhos. Todas as dobradiças permitem que as portas abram até 180 graus.
KH - Dobradiças de Canto para Portas Removíveis
Com a folha fixa aparafusada ao batente, a folha móvel simplesmente encaixa em um furo estampado no canto do painel da porta metálica. A folha móvel é mantida no lugar por meio de um pino de detenção que une as duas folhas e comprime a folha móvel conta o painel da porta.
  • Encaixe virtualmente nivelado à extremidade de portas de aço, proporcionando um visual limpo, sem acessórios salientes
  • ConstruçÃo durável, fabricado em metal fundido
  • Vários tamanhos disponíveis, para atender a chapas de metal com espessura de 1 mm (0,04") a 2 mm (0,08")
  • Modelos com instalaçÃo em furo único (T1 e T2) com um único parafuso máquina inserido através do batente até a base roscada
  • Dobradiças com pinos removíveis proporcionam maior facilidade na remoçÃo de portas para manutençÃo
  • Uma nova versÃo das dobradiças semi embutidas série KH, menor e com construçÃo em nylon, também está disponível
  • Os pinos removíveis nos modelos T1 e T2 estão disponíveis com construção em acetal ou aço
  • As dobradiças de canto da classe KH proporcionam cargas máximas de trabalho (axial e radial) que vão desde 1.200 N (270 lbf) até 3.000 N (675 lbf)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando KH - Dobradiças de Canto para Portas Removíveis

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
9b5ecb3aee1b7420162863587364cde3cf72241ae4d4e034ae559c110c3dc21b 18.217.17.116
please type in at least 2 letters...
Loading...