H3-66-570-071
Fecho de Maçaneta Embutida, Grande - 150 mm (5,9 polegadas), Alça de bloqueio/desbloqueio, Ponto único ou três pontos, Universal 3 mm DIN, Sem vedação, Nylon com fibra de vidro, Preto
| Material | Nylon com fibra de vidro |
|---|---|
| Cor / Aparência | Preto |
| Opção de travamento | Universal 3 mm DIN |
| Modelo de acionador | Fechadura cilíndrica |
| Pontos de engate | Ponto único ou três pontos |
| Trava para cadeado secundária | Não |
| Tipo | Engate |
| Classe | H3 - Sistema Multipontos com Maçaneta Embutida |
Este modelo modular de última geração oferece extrema flexibilidade de design em um pacote que atende aos requisitos de estética e ergonomia da indústria, usando os mesmos padrões de preparação do painel existentes. Linguetas de várias alturas, travamento multipontos e inúmeras opções de versões com ou sem travamento simplificam a configuração e representam uma redução no custo final do produto.