Fixadores de Acesso Rápido

Os fixadores quarto de volta Southco oferecem uma variedade de soluções de atualização quando comparadas às técnicas tradicionais de união de painéis de parafusos e porcas. Com opções de design para minimizar os custos de instalação, fornecer serviços mais rápidos e fáceis, suportar vibrações e tornar a operação do usuário final mais intuitiva, existe uma solução Fixadores quarto de volta para qualquer necessidade de fixação.

image1

Principais Benefícios

  • Less Time

    Facilita a instalação e remoção rápida e fácil

  • Center of Gravity

    Permanece seguro ao painel, evitando a perda do fixador

  • Security

    Materiais e tamanhos para atender a uma variedade de requisitos ambientais e de resistência

  • Hand or Tool

    Operação manual ou por ferramenta

  • Vibration Resistant

    Mantenha-se firmemente preso sob vibração

  • Compression

    Fornece força de fixação consistente, evitando o aperto excessivo

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fixadores de Acesso Rápido

Ver como Grade Lista

Items 1 to 405

Ajustar Direção como Decrescente
0583ced343cc0163fcbbfb04ab8feb253e1172cfea4c8ea81424d214fbae618f 3.144.145.77
please type in at least 2 letters...
Loading...