NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH

A linha de anel isolante DZUS® NY-WG da Southco é projetada para uso com os pinos de fixação NY-CC e, juntos, oferecem uma variedade de fixadores reutilizáveis, de plástico, modelo empurre/puxe, com uma seleção de diferentes tamanhos, estilos de cabeça e cores disponíveis. O fixador combinado é mantido no painel removível e não requer um receptáculo separado.
NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH
  • Proporciona um baixo custo instalado, representando um ótimo substituto para parafusos e porcas
  • Diversas opções de diâmetro: 0,188", 0,250" e 0,313", cada uma com vários intervalos de alcance
  • Ajusta-se a desalinhamentos e diferenças de espessura da porta
  • Múltiplas combinações possíveis entre anel isolante e pinos de fixação de diferentes cores, além de três modelos de cabeça
  • Materiais não condutores e resistentes à corrosão

Uma gama de anéis isolantes projetados para se acoplar aos pinos de fixação NY. As opções incluem tamanho, material e espessura do painel

Disponível em policarbonato preto ou branco (UL94-HB) ou polissulfona preta retardante de chama (UL94-V0)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando NY - Fixadores de Painéis com Duas Peças NYLATCH

Ver como Grade Lista

Items 1 to 129

Ajustar Direção como Decrescente
766178283d9f81c6789eaf0ad9554e767c0f65d70f8dcd91690cc2e6e076f9c9 3.139.99.145
please type in at least 2 letters...
Loading...