Fechos deslizantes

Nossos fechos deslizantes oferecem uma solução simples, segura e versátil para uma ampla gama de aplicações de acesso rápido. Esses fechos fáceis de usar fornecem uma maneira confiável de fixar portas, painéis, gavetas, gabinetes e muito mais, oferecendo acesso rápido e fechamento confiável sempre que necessário. De armários e gabinetes a painéis de acesso e gavetas, nossos fechos deslizantes proporcionam um método de fixação prático e eficiente.

Fechos deslizantes

Principais Características:

  • Mecanismo Deslizante: Permite engate e desengate rápidos.
  • Travamento Seguro: Evita aberturas acidentais ou não autorizadas.
  • Construção Resistente: Produzido em aço ou aço inoxidável para longa vida útil.

Principais Benefícios:

  • Acesso Rápido: Facilita a abertura em aplicações de uso frequente.
  • Fechamento Confiável: Garante proteção e segurança dos componentes.
  • Instalação Simples: Reduz tempo e custos de montagem.
  • Aplicações: Gabinetes, armazenamento, painéis de acesso, portas, portões, HVAC, eletrodomésticos, transporte e outros.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos deslizantes

Ver como Grade Lista

7 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página