DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack
A Porca Gaiola e Inserto DM da Southco oferecem uma instalaçÃo frontal simples, conexões sólidas e capacidade de instalaçÃo em racks e painéis de diferentes dimensões. Estes insertos sÃo a opçÃo ideal para racks para TI, com um custo instalado mais baixo do que uma porca gaiola convecional e a flexibilidade de fácil reconfiguraçÃo em campos.

Estes insertos de fácil instalação representam uma alternativa melhor e com menor custo que as porcas gaiola convencionais. Estes insertos não requerem o uso de ferramentas especiais, são instalados na parte frontal do rack ou painel e podem sem facilmente reposicionados, permitindo o intercâmbio de componentes em aplicações em campo.
- Os dois insertos encaixam em furos quadrados de 9,5 mm, tamanho padrão de sistemas de rack da indústria de TI
- Modelos com instalação frontal possibilitam o uso em racks tubulares e racks muito cheios, que não oferecem um acesso conveniente
- Os componentes são montados no inserto previamente instalado com o uso de um parafuso máquina M6
- Os insertos são mantido fixos no rack (ou painel) após a remoção dos componentes
- Insertos reaproveitáveis podem ser facilmente removidos e reposicionados em campo, caso desejado
- O modelo MonoSert, para aplicações de carga leve ou média, consiste de um engate em aço mola e um parafuso em aço temperado
- O modelo DuoSert oferece maior força de tensão, para uso em portas mais finas
- Os dois modelos oferecem um ótimo desempenho, com alta resistência a choques e vibração, quando acoplados
- Insertos de diferentes tamanhos podem ser encomendados, para atender a padrões industriais de variadas dimensões
- Modelos de Porca Gaiola e Inserto para Rack modificados também estão disponíveis, para atender a requisitos de instalação específicos
Componentes e tamanhos específicos determinam as cargas máximas de trabalho
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: