DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

A Porca Gaiola e Inserto DM da Southco oferecem uma instalaçÃo frontal simples, conexões sólidas e capacidade de instalaçÃo em racks e painéis de diferentes dimensões. Estes insertos sÃo a opçÃo ideal para racks para TI, com um custo instalado mais baixo do que uma porca gaiola convecional e a flexibilidade de fácil reconfiguraçÃo em campos.
DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

Estes insertos de fácil instalação representam uma alternativa melhor e com menor custo que as porcas gaiola convencionais. Estes insertos não requerem o uso de ferramentas especiais, são instalados na parte frontal do rack ou painel e podem sem facilmente reposicionados, permitindo o intercâmbio de componentes em aplicações em campo.

  • Os dois insertos encaixam em furos quadrados de 9,5 mm, tamanho padrão de sistemas de rack da indústria de TI
  • Modelos com instalação frontal possibilitam o uso em racks tubulares e racks muito cheios, que não oferecem um acesso conveniente
  • Os componentes são montados no inserto previamente instalado com o uso de um parafuso máquina M6
  • Os insertos são mantido fixos no rack (ou painel) após a remoção dos componentes
  • Insertos reaproveitáveis podem ser facilmente removidos e reposicionados em campo, caso desejado
  • O modelo MonoSert, para aplicações de carga leve ou média, consiste de um engate em aço mola e um parafuso em aço temperado
  • O modelo DuoSert oferece maior força de tensão, para uso em portas mais finas
  • Os dois modelos oferecem um ótimo desempenho, com alta resistência a choques e vibração, quando acoplados
  • Insertos de diferentes tamanhos podem ser encomendados, para atender a padrões industriais de variadas dimensões
  • Modelos de Porca Gaiola e Inserto para Rack modificados também estão disponíveis, para atender a requisitos de instalação específicos

Componentes e tamanhos específicos determinam as cargas máximas de trabalho

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando DM - Porca Gaiola e Inserto para Rack

Ver como Grade Lista

1 Item

Ajustar Direção como Decrescente
  1. DM-10-10216-10

    Monosert

  2. No more items to load
9b5ecb3aee1b7420162863587364cde3cf72241ae4d4e034ae559c110c3dc21b 18.217.17.116
please type in at least 2 letters...
Loading...