Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1 to 76

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D40-65D174-50

    Latch

  2. AV-D32-79W171-50

    Latch

  3. AV-D40-50D173-50

    Latch

  4. AV-D40-65D171-50

    Latch

  5. AV-D32-30V173-50

    Latch

  6. AV-D32-10K173-50

    Latch

  7. AV-D40-50D171-50

    Latch

  8. AV-D40-25A172-76

    Latch

  9. AV-D32-79W171-76

    Latch

  10. AV-D32-30V172-50

    Latch

  11. AV-D32-46D172-50

    Latch

  12. AV-D32-72W172-76

    Latch

  13. AV-D40-65D172-50

    Latch

  14. AV-D40-50D174-50

    Latch

  15. AV-D40-50D173-76

    Latch

  16. AV-D40-33A174-50

    Latch

  17. AV-D40-13K172-50

    Latch

  18. AV-D32-23A172-76

    Latch

  19. AV-D32-79W173-76

    Latch

  20. AV-D32-79W172-76

    Latch

  21. AV-D32-72W173-76

    Latch

  22. AV-D32-72W171-76

    Latch

  23. AV-D40-50D174-76

    Latch

  24. AV-D40-33A171-76

    Latch

  25. AV-D40-25A171-76

    Latch

  26. AV-D40-13K174-50

    Latch

  27. AV-D40-13K171-50

    Latch

  28. AV-D32-30V171-50

    Latch

  29. AV-D32-46D173-76

    Latch

  30. AV-D32-46D171-76

    Latch

  31. AV-D32-23A173-76

    Latch

  32. AV-D32-23A171-50

    Latch

  33. AV-D32-10K173-76

    Latch

  34. AV-D32-10K172-76

    Latch

  35. AV-D32-10K172-50

    Latch

  36. AV-D32-10K171-50

    Latch

  37. AV-D40-65D174-76

    Latch

  38. AV-D40-65D173-50

    Latch

  39. AV-D40-65D172-76

    Latch

  40. AV-D40-50D172-76

    Latch

da7ff1245b348c8832c260f27e73fb41e28c62f83db17c5b12fa6f9f4914ece1 3.138.190.225
please type in at least 2 letters...
Loading...