AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevaçÃo, inclinaçÃo, rotaçÃo e translaçÃo (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis, que nÃo se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes apresentam ainda torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinaçÃo, rotaçÃo, translaçÃo e extensÃo, garantindo a maximizaçÃo do alcance do monitor.
AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Os suportes dinâmicos para monitores (série C), suportes com elevação, inclinação, rotação e translação (série V) e suportes articulados com duas extensões (série W) da Southco fornecem tecnologia de posicionamento integrada que garante eficiência para aplicações que exigem soluções robustas e estáveis e que não se desloquem sob forças de toque, vibrações e cargas pesadas. Estes suportes ainda apresentam  torque constante e posicionamento descomplicado, com a possibilidade de ajustar a altura, grau de inclinação, rotação, translação e extensão, garantindo a maximização do alcance do monitor.

  • A tecnologia de posicionamento integrada permite esforços operacionais controlados
  • Serviço confiável que elimina a necessidade constante de ajuste ou manutenção 
  • Visual clean com canaletas integradas para o gerenciamento de cabos
  • Tempo de instalação mínima e longa vida útil
  • Compatível com a maioria dos monitores de 12 a 23 polegadas
  • Acomoda monitores de até 11 kg
  • Dois comprimentos diferentes (Série W)
  • Duas cores diferentes (também customizáveis)
  • Opções de montagem em desktop/mesa/carrinho ou parede
  • Esforço operacional personalizável
  • Faixa de peso ideal: de 1 a 11 quilos. 
  • Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV -Suportes de monitores com elevação, inclinação, rotação, translação e extensão (séries C, V e W)

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 102

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-72W142-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-50

    Latch

  3. AV-D32-72W162-76

    Latch

  4. AV-D32-79W142-50

    Latch

  5. AV-D32-79W142-76

    Latch

  6. AV-D32-30V162-76

    Latch

  7. AV-D32-79W161-76

    Latch

  8. AV-D32-79W141-76

    Latch

Página
por página