AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)

Os Suportes de Monitores com InclinaçÃo (Série T) proporcionam tecnologia de controle de posicionamento integrado com somente a funcionalidade de inclinaçÃo para se adequar a diferentes usuários e condições de iluminaçÃo. O suporte pode ser inclinado em vários ângulos com o mínimo de esforço de operaçÃo para um posicionamento preciso. Projetado com ou sem mola de contrabalanço, a série T proporciona facilidade de operaçÃo e limpeza. A tecnologia presente nos suportes da série T eliminam a necessidade de manutençÃo e ajuste constantes.

AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)
A Série T permite um fácil posicionamento vertical para clientes que requerem suportes de montagem somente com movimento de inclinaçÃo nas suas aplicações. Uma vez posicionado, o monitor permanece firme sem a necessidade de atuar em parafusos de sustentaçÃo. Ciclo de vida útil testado garante confiabilidade de longo prazo.
  • Movimento de inclinaçÃo confiável permite o fácil posicionamento de monitores em uma infinidade de ângulos
  • Contrapeso incorporado permite facilidade na limpeza e manutençÃo
  • Tecnologia de posicionamento integrada garante um controle de movimento preciso
  • Ciclo de vida útil testado elimina a necessidade de manutençÃo ou ajustes técnicos
  • Duas cores diferentes (também customizáveis)
  • Três padrões de funcionamento (também customizáveis)
  • No padrão de suportes de monitores
  • Disponível na versão básica ou com contrabalanço por torque
  • Em conformidade com as normas VESA MIS-D, VESA 100 e VESA C
  • Carga ideal: de 1 a 10 quilos

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando AV - Suportes de Monitores com Inclinação (Série T)

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 60

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página