Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1 to 91

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-10K263-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-D40-13K164-50

    Latch

  3. AV-B30-10K263-76

    Suportes de Monitores

  4. AV-B30-41D263-50

    Suportes de Monitores

  5. AV-D40-13K162-50

    Latch

  6. AV-D32-46D162-76

    Latch

  7. AV-D32-72W162-76

    Latch

  8. AV-B30-23A263-76

    Suportes de Monitores

  9. AV-B30-23A263-50

    Suportes de Monitores

  10. AV-B30-10K263-70

    Suportes de Monitores

  11. AV-D40-25A164-76

    Latch

  12. AV-D40-13K162-76

    Latch

  13. AV-D40-65D163-50

    Latch

  14. AV-D40-65D164-76

    Latch

  15. AV-D40-25A162-50

    Latch

  16. AV-B30-41D263-76

    Suportes de Monitores

  17. AV-D32-79W163-76

    Latch

  18. AV-D40-33A164-76

    Latch

  19. AV-D32-30V163-76

    Latch

  20. AV-D32-10K162-76

    Latch

  21. AV-D40-50D164-76

    Latch

  22. AV-D40-13K161-50

    Latch

  23. AV-D32-10K161-50

    Latch

  24. AV-D32-72W161-50

    Latch

  25. AV-D40-13K164-76

    Latch

  26. AV-B30-23A263-70

    Suportes de Monitores

  27. AV-D32-30V162-76

    Latch

  28. AV-D32-30V161-76

    Latch

  29. AV-D32-46D162-50

    Latch

  30. AV-D32-79W161-76

    Latch

  31. AV-D40-50D163-76

    Latch

  32. AV-D40-50D161-50

    Latch

  33. AV-D32-10K162-50

    Latch

  34. AV-D32-79W162-76

    Latch

  35. AV-D32-72W161-76

    Latch

  36. AV-D40-65D164-50

    Latch

bb6db1754c52a9e4c3f06ffafcd5d5d06b7a0bff66061d8feb1b8e69c50a7883 18.220.47.242
please type in at least 2 letters...
Loading...