Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1 to 174

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-72W142-76

    Latch

  2. AV-D32-72W142-50

    Latch

  3. AV-D32-79W142-50

    Latch

  4. AV-D32-10K141-50

    Latch

  5. AV-D32-46D162-76

    Latch

  6. AV-D32-72W162-76

    Latch

  7. AV-D32-46D141-50

    Latch

  8. AV-D32-79W142-76

    Latch

  9. AV-D32-72W141-50

    Latch

  10. AV-D32-10K143-50

    Latch

  11. AV-D32-79W163-76

    Latch

944f3caf3cd63e3d215ae1d6e4bc4a280eb41f7361b3a79599238d41593faca0 18.223.102.30
please type in at least 2 letters...
Loading...