Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

12 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-D32-79W171-50

    Latch

  2. AV-D32-79W171-76

    Latch

  3. AV-D32-72W173-76

    Latch

  4. AV-D32-79W173-76

    Latch

  5. AV-D32-79W172-76

    Latch

  6. AV-D32-72W172-76

    Latch

  7. AV-D32-72W171-76

    Latch

  8. AV-D32-72W173-50

    Latch

  9. AV-D32-72W171-50

    Latch

  10. AV-D32-79W173-50

    Latch

  11. AV-D32-79W172-50

    Latch

  12. AV-D32-72W172-50

    Latch

  13. No more items to load
412780fb7a900b0177cd3eab98f43ffcad1959f5b0481403c52ebfdcf59911b7 3.131.38.255
please type in at least 2 letters...
Loading...