Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1 to 194

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-23A243-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-B30-23A243-76

    Suportes de Monitores

  3. AV-B30-23A263-76

    Suportes de Monitores

  4. AV-B30-23A263-50

    Suportes de Monitores

68851319d9e78098ff276fb64545c5b712baeb0f60b85b2882ecf2aa96ffac52 18.216.103.219
please type in at least 2 letters...
Loading...