Suportes de Monitores

Os suportes de monitores Southco fornecem um posicionamento intuitivo e ergonômico dos monitores. Eles estão disponíveis em uma variedade de opções, desde dispositivos de inclinação simples até braços de montagem que permitem que o monitor seja manipulado facilmente em vários eixos. Os suportes de exibição da Southco têm o recurso exclusivo de permanecerem na posição em que o usuário os deixa sem grampos ou alavancas de travamento necessárias.

image1

Principais Benefícios

  • Remote Monitoring

    Posicionamento ergonômico e intuitivo da tela

  • Tool Free Operation

    Nenhuma manutenção ou serviço necessário

  • No Lever

    Não há grampos ou alavancas para travar / destravar

  • Product Design

    Adequado para aplicações estáticas e dinâmicas

  • Positioning

    Simplesmente pegue e mova, solte e posicione

Centro de Recursos

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Suportes de Monitores

Ver como Grade Lista

Items 1 to 130

Ajustar Direção como Decrescente
  1. AV-B30-41D263-50

    Suportes de Monitores

  2. AV-B30-41D243-50

    Suportes de Monitores

  3. AV-B30-41D243-76

    Suportes de Monitores

  4. AV-D40-65D174-50

    Latch

  5. AV-D40-65D164-76

    Latch

  6. AV-D40-65D163-50

    Latch

  7. AV-B30-41D263-76

    Suportes de Monitores

2ed2b1fc31dd654dc17ed816548e56a019b9c591d59a4c23b2f665837f605383 3.147.103.159
please type in at least 2 letters...
Loading...