CM-2-5B101-2SB

Fechos Lingueta com Chave, Travamento, Travamento no sentido horário, Zamac, Cromado, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Cromado
Cor / Aparência Preto
Vedado Sim
Modelo de inserto Travamento
Comprimento do corpo 48.00
Operação Travamento no sentido horário
Classe CM - Fechos Lingueta com Chave
A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.