CM - Fechos Lingueta com Chave

A nossa extensa linha de Fechos Lingueta, reconhecidos por sua versatilidade e economia, oferece produtos com visual e construção de alta qualidade e a possibilidade de uma compra única para atender a várias opções de instalação e flexibilidade no controle de acesso. Desenho compacto, variedade de tamanhos, operação simples e opções de baixo custo fazem dos Fechos Lingueta uma excelente opção para gabinetes e painéis de pequeno porte.
CM - Fechos Lingueta com Chave
Corpos de diferentes comprimentos injetados em Zamac, combinados com uma variedade de linguetas em vários modelos, tamanhos e alturas, oferecendo assim uma ampla variedade de soluções para diferentes aplicações que usam fechos lingueta. Componentes adicionais pedidos separadamente minimizam os investimentos em estoque e ao mesmo tempo garantem uma grande variedade de configurações e segredos de chave.
  • Os tamanhos padrão atendem a requisitos de altura desde 1,6 mm (0,063") até 57,2 mm (2,25")
  • Os tamanhos miniatura atendem a requisitos de altura desde 21,5 mm (0,85") de altura, com uma exposição frontal de um flange de somente 14,9 mm (0,59") de diâmetro e um mínimo de 16,4 mm (0,65") de saliência da lingueta desde o eixo central
  • Todos os modelos do tamanho mini podem ser usados em portas de até 7,5 mm (0,30") de espessura
  • Modelos vedados atendem aos padrões NEMA-4 e IP-66
  • Opções com miolos removíveis proporcionam uma excepcional flexibilidade em opções de segredos
  • Possuem os mesmos tipos de chave de outros modelos de fechos da Southco, garantindo maior conveniência durante a instalação
  • Operação suave e consistente, com um click perceptível que indica o travamento efetivo
  • Atendem a uma série de requisitos de controle de acesso, com acionamento manual, com ferramenta ou chave
  • Disponíveis com movimento de rotação no sentido horário ou anti-horário, para portas com abertura à esquerda ou à direita
  • Versões vedadas e não vedadas disponíveis, para atender a uma variedade de condições ambientais
  • Várias opções de segredos de chaves e chave mestra proporcionam versatilidade na instalação
  • Diversas opções de acabamentos e acessórios garantem uma variedade de visuais diferentes
  • Opções de instalação versáteis para atendem aos requisitos da aplicação
  • A rotação padrão da lingueta é de 90 graus. Opções com rotação de 180 graus disponíveis
  • Os fechos podem ser entregues totalmente montados, proporcionando maior facilidade e rapidez na instalação
  • O guarda pó, arruela e anel interno de vedação permitem que a trava tenha uma vedação correspondente aos padrões NEMA-4 e IP-66
  • Para tamanhos padrão, a carga final máxima na lingueta é de 180 N (40 lb)
  • Para os fechos mini, a carga estática máxima na lingueta é de 160 N (35 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando CM - Fechos Lingueta com Chave

Ver como Grade Lista

Items 1 to 127

Ajustar Direção como Decrescente
c7cfccf7fd8b02c5eeb9b113da64813eef0fcce821a0e32f60ea54db196d777c 3.144.2.213
please type in at least 2 letters...
Loading...