EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

O Controlador Bluetooth EA-BT de saída única é uma solução fácil de usar que abre novas possibilidades em compartilhamento de chaves virtuais, rastreamento de dados e tecnologia da Internet das Coisas. A tecnologia plug-and-play da Southco simplifica o processo de instalação para que qualquer fecho acionado eletronicamente possa ser facilmente conectado a uma rede de acesso inteligente. Adicionalmente, cada controlador Bluetooth tem um identificador digital exclusivo embutido para que as redes de acesso inteligentes possam diferenciar cada um deles.

EA-BT - Single Output Bluetooth Controller
  • Fácil Instalação [Plug-and-Play]
  • Compatível com o aplicativo de acesso inteligente Keypanion
  • Permite compartilhamento e gerenciamento de chaves virtuais
  • Controle de acesso para Recursos de possíveis auditorias
  • Compatível com REACH/ROHS
  • Classificação IP67
  • Compatível com FCC, ISED, CE/UKCA, RCM
  • 12 volts CC

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EA-BT - Single Output Bluetooth Controller

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página