Controladores de Acesso Sem Fio

Nossos atuadores eletrônicos fornecem a força necessária para soluções inteligentes de controle de acesso. Esses dispositivos de precisão convertem sinais elétricos em movimento mecânico, possibilitando a operação automatizada de fechaduras, portões, barreiras e outros equipamentos de controle de acesso.

Controladores de Acesso Sem Fio

Principais Características:

  • Gestão Centralizada: Controle e monitore vários pontos de acesso por meio de uma única interface unificada.
  • Conectividade Flexível: Suporta protocolos Ethernet, Wi-Fi e celular para integração perfeita com diversas infraestruturas de rede.
  • Arquitetura Escalável: Disponível em configurações para atender desde instalações de uma única porta até instalações complexas em vários locais.

Principais Benefícios:

  • Conveniência Remota: Gerencie o acesso, conceda permissões e faça alterações de qualquer lugar.
  • Segurança Aprimorada: Beneficie-se de comunicação criptografada, registros de acesso e capacidades de agendamento.
  • Supervisão em Tempo Real: Monitore instantaneamente o status da porta e receba atualizações de atividades conforme ocorrem.
  • Administração Simplificada: A interface amigável simplifica a configuração, gerenciamento e relatórios.
  • Aplicações: Nossos Controladores de Acesso Remoto são utilizados em uma variedade de aplicações de controle de acesso, incluindo edifícios comerciais, instituições educacionais, instalações de saúde, instalações industriais, data centers, governo e militares, edifícios residenciais e locais remotos.

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Controladores de Acesso Sem Fio

Ver como Grade Lista

15 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EA-R02

    Latch

  2. EM-99-124

    Latch

  3. EM-99-170

    Latch

  4. EA-R01-101

    Latch

  5. EA-R01

    Latch

  6. EA-R01-201

    Latch

por página