Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Capacidades para pruebas anecoicas de Southco: Creamos espacios silenciosos para los vehículos eléctricos

Capacidades para pruebas anecoicas de Southco: Creamos espacios silenciosos para los vehículos eléctricos

Imagine acceder al amplio habitáculo de un vehículo eléctrico, donde el ruido del exterior desaparece y se crea un oasis privado de calma. El espacio destila sofisticación e inteligencia, y cada viaje se convierte en una experiencia inmersiva de tranquilidad y confort. A medida que el sector de los vehículos eléctricos evoluciona, ofrecer una experiencia de conducción silenciosa y cómoda se ha convertido en un factor competitivo clave en el diseño de los vehículos.

¿Cómo pueden los fabricantes de vehículos mantener la estética y la funcionalidad garantizando al mismo tiempo que los componentes del interior no alteren la atmósfera silenciosa del habitáculo? Esta es una cuestión de la máxima relevancia en el sector. La respuesta de Southco son las pruebas de comportamiento anecoico, que ayudan a los clientes a evitar los problemas de los ruidos procedentes de los componentes de actuación electrónica durante la fase de diseño. Esta prueba especializada garantiza que los productos sigan siendo silenciosos cuando se empleen en el mundo real, preservando así la experiencia de conducción silenciosa y exclusiva de la era eléctrica.

Actuación inteligente, garantía de silencio: Mejora de la experiencia de conducción

Los consumidores tienen expectativas cada vez más altas en cuanto al confort en el habitáculo. La tecnología de actuación electrónica (e-motion) se está convirtiendo rápidamente en tendencia en el diseño del interior de los vehículos, haciendo que los vehículos sean más inteligentes y fáciles de usar. Sin embargo, esto significa que cada uno de los detalles del habitáculo puede afectar a la sensación general de tranquilidad, lo que impone unas exigencias más elevadas al concepto de "sofisticación silenciosa".

Southco se une a esta tendencia centrándose en el desarrollo de componentes de actuación electrónica de primera calidad, incluyendo reposacabezas eléctricos, soportes para pantallas y sistemas de mesas plegables. Cada producto está diseñado en torno a los principios de inteligencia, silencio y funcionalidad para el usuario, en una combinación perfecta de tecnología y estética.

Esta filosofía de diseño no solo se refleja en las especificaciones técnicas, sino también en detalles sutiles de experiencia de usuario: asientos cómodos, que se adaptan al cuerpo, reposacabezas que se ajustan de manera inteligente para un apoyo óptimo, cajones que se deslizan silenciosamente y pantallas HD suspendidas que se iluminan suavemente para ofrecer imágenes impactantes. Estas innovaciones aumentan el rendimiento y el valor de marca de los vehículos OEM al tiempo que crean un ambiente refinado y tranquilo en cada trayecto.

 

 

Actuador electrónico para reposacabezas eléctrico

 

  

   Actuador electrónico para guantera

 

Para garantizar una acústica ideal una vez en el mundo real, Southco cuenta con instalaciones especialmente diseñadas para realizar pruebas de sonido y utiliza la plataforma mundialmente reconocida ArtemiS SUITE para llevar a cabo análisis exhaustivos de sonido y vibraciones. Los productos se evalúan en diferentes rangos de frecuencia para conocer en detalle el comportamiento acústico.

En Southco, nuestro exhaustivo proceso de inspección está plenamente orientado al cliente y es altamente personalizable, ya que cubre diversos métodos de recogida de datos, distancias de medición, parámetros de evaluación y formatos de informes. Los equipos de ingeniería de Southco deben realizar una formación rigurosa con HEAD acoustics, líder mundial en soluciones acústicas, para garantizar que cada prueba sea precisa, estandarizada y fiable. Al guardar una estricta separación entre máquinas y personas durante las pruebas, minimizamos las interferencias y garantizamos resultados impecables.

Los informes van más allá de simples lecturas de decibelios; informan sobre cómo aparecen y desaparecen los sonidos, lo que ayuda a los clientes a identificar las posibles fuentes de ruidos, optimizar el diseño estructural, acelerar las iteraciones de productos y garantizar que cada componente de actuación electrónica funcione casi en silencio.

 

Valor tangible para nuestros clientes

Nuestro completo servicio ofrece ventajas significativas para nuestros clientes:

  • Acelera el desarrollo y la iteración de los productos: Los rápidos mecanismos de retroalimentación dan a los equipos de ingeniería la oportunidad de optimizar los diseños de manera eficiente.
  • Menor dependencia de las pruebas externas: La posibilidad de realizar las pruebas internamente minimiza la dependencia de laboratorios de terceros, lo que supone un ahorro de tiempo y costes.
  • Cumplimiento de normas internacionales y posibilidad de personalización: Nuestros procesos se alinean con certificaciones internacionales, incluyendo IATF 16949 (gestión de calidad en automoción), ISO 9001 (calidad de fabricación) e ISO 14001 (gestión ambiental). Además, ofrecemos servicios de inspección totalmente personalizables, adaptados a las necesidades específicas de los clientes.
  • Gran adaptabilidad y flexibilidad: Las pruebas se pueden adaptar para distintos tipos de productos y especificaciones acústicas, admiten diversas configuraciones y cubren un amplio espectro de aplicaciones para el interior de los vehículos.

Respuesta más rápida y conocimientos más amplios: Desarrollo y pruebas integrados

En comparación con los laboratorios de terceros tradicionales, los servicios de cámara anecoica de Southco ofrecen claras ventajas: resultados más rápidos, una comunicación más fluida y mejor control de costes. Los clientes evitan retrasos grandes en la programación y el pago de tarifas adicionales. Y lo que es más importante, en Southco no solo probamos; entendemos las estructuras de los productos y las situaciones de uso, lo que nos permite ofrecer sugerencias de mejora concretas durante la fase de diseño.

Nuestros servicios han obtenido un gran reconocimiento en todo el sector. Southco ha ayudado a muchas primeras marcas nacionales de vehículos eléctricos a optimizar el comportamiento acústico y aumentar la calidad de los vehículos. Gracias a nuestra eficiencia y rigor en las pruebas nos hemos creado una imagen de búsqueda la excelencia, y los clientes siempre valoran nuestra doble experiencia, en el desarrollo de los productos y en la realización de pruebas.


Sala para pruebas anecoicas de Southco

Compromiso continuo y dedicación exclusiva, juntos para un futuro de excelencia

El compromiso de Southco con las pruebas anecoicas va más allá de contar con equipos avanzados y procesos estandarizados e incluye desarrollo de tecnología continuo y desarrollo de equipos. Gracias a la colaboración entre departamentos, hemos creado equipos de ingeniería capaces de realizar análisis acústicos profundos y de ofrecer a los clientes un valioso apoyo técnico. Este enfoque integrado "diseño + pruebas" ayuda a las marcas a conseguir un comportamiento acústico inigualable en un mercado muy competitivo.

Cada prueba es una oportunidad para escuchar con atención y asegurar la calidad a través de la tecnología. Ahora que los vehículos eléctricos se encuentran ante una nueva era en la que se compite por la calidad, el refinamiento acústico ha dejado de ser opcional para convertirse en un factor clave para el valor de marca.

See Related Resources