UNOS NUEVOS CIERRES GIRATORIOS DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONAN ACCIONAMIENTO ELECTRÓNICO Y DETECCIÓN DEL ESTADO DE LA PUERTA
Southco sigue ampliando su catálogo de cierres giratorios con nuevas versiones que admiten accionamiento electrónico y proporcionan una señal electrónica para indicar el estado de la puerta. Estos nuevos productos ofrecen más seguridad y control de acceso en entornos exigentes. Su diseño simétrico permite usar el mismo producto tanto a la izquierda como a la derecha, lo que reduce los requisitos de inventario.
Los nuevos productos R4-25 de Southco surgen como respuesta a las demandas de nuestros clientes, que necesitaban control y monitorización electrónicos para aplicaciones exigentes. Un actuador de 12 V acciona el cierre con una señal del sistema de control de la aplicación o un controlador Southco. El cierre R4-25 combina bien con el controlador Bluetooth™ de Southco para dotarlo de funcionamiento inalámbrico.
Diseño de gran resistencia
El fiable diseño del cierre giratorio de Southco se ha probado hasta una carga media de rotura superior a 9000 N. El modelo R4-25 es apto para los requisitos ambientales y de carga de la mayoría de aplicaciones.
Opciones de montaje versátiles
El cierre giratorio R4-25 ofrece la posibilidad de montaje lateral o superior. Su diseño simétrico puede usarse tanto a la izquierda como a la derecha. El soporte de montaje integrado para el cable acelera la instalación. Estas características de diseño resultan particularmente útiles con actuadores mecánicos.
Sensor de puerta integrado
Cuando el vástago percutor de la puerta está presente, un sensor integrado proporciona una señal para indicar que se encuentra cerrada. Esta señal puede comunicarse a los sistemas de control de la aplicación para que proporcionen avisos cuando se produzca la apertura de la puerta.
La jefa de productos de Southco, Cindy Bart, añade: «Estos nuevos productos R4-25 amplían nuestra cartera de cierres giratorios de accionamiento mecánico y electrónico. Estamos aprovechando nuestra experiencia en ambas áreas para llevar Sistemas de accionamiento electrónico a nuevos mercados».
Vea la nueva línea de productos R4-25 de Southco aquí: cierres giratorios R4-25.
Para descubrir más acerca de la línea de cierres giratorios, actuadores y cables de Southco, visite nuestra página de producto Sistemas de cierre giratorio.
Para descubrir más acerca de la línea de soluciones electrónicas de acceso de Southco, visite nuestra página de producto Soluciones electrónicas de acceso.