Un cierre giratorio ofrece accionamiento interior y exterior
Southco ha ampliado su reputada línea de cierres giratorios R4 con una nueva versión que incorpora operación remota mediante un actuador exterior. El nuevo cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento de Southco puede accionarse remotamente mediante un sistema de cable o varilla, además de las variantes que ofrecen operación directa mediante un actuador exterior. Esta versátil solución brinda a los fabricantes de equipos de construcción y agrícolas un sistema de entrada completo y asequible para puertas de cabina.
El cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento proporciona una opción sencilla y de bajo coste para modernizar el sistema de la puerta de entrada en vehículos y equipos pesados. La serie R4-50 está disponible en múltiples versiones que proporcionan soluciones de serie listas para usar con escasas o nulas modificaciones.
Doble accionamiento
El cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento de Southco incluye un mecanismo de accionamiento interior mediante cable o varilla y un mecanismo secundario para permitir el accionamiento directo o remoto exterior. Disponible por vez primera en un producto de serie estándar, el cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento ofrece una solución completa para las puertas de acceso a la cabina.
Diseños variables
Los nuevos cierres giratorios son compatibles con una gran variedad de actuadores AC de Southco, lo que permite a los diseñadores modernizar sus sistemas existentes de forma sencilla y asequible. El cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento es una extensión de la fiable línea de cierres giratorios R4 de Southco, que fija paneles de forma segura con la comodidad del cierre por empuje.
Conformidad con las normas del sector
La serie de cierres giratorios R4 de Southco es sólida, duradera y se ajusta a varias normas importantes del sector. Los cierres cumplen con la norma FMVSS 206 sobre impactos, la norma IP65 de protección frente a la penetración del polvo y el agua, la norma EN 45545-3 de protección contra incendios y las normas aplicables de protección contra las vibraciones.
El cierre giratorio R4-50 con doble accionamiento de Southco ofrece a los fabricantes de equipos pesados una oportunidad sencilla y de bajo coste para modernizar los sistemas de acceso de las puertas de cabina. La gran variabilidad del diseño garantiza una solución adecuada para cada aplicación con apenas unos mínimos ajustes al instalar.
Para descubrir más acerca de la línea de cierres giratorios R4 de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a los cierres giratorios.