Idnet: Revolucionando la gestión de los puestos de trabajo con los soportes de monitor de Southco
Introducción
Desde su fundación en 1991, Idnet se ha centrado en ayudar a almacenes y tiendas a modernizar sus operaciones para lograr una mayor eficacia y adaptabilidad. Su misión es mejorar las rutinas de trabajo de sus clientes y aumentar la rentabilidad minimizando los errores humanos mediante herramientas informáticas a medida, y soluciones ergonómicas mejoradas.
En 2021, Idnet presentó una estación de trabajo móvil de alta tecnología con soluciones informáticas integradas para procesos críticos de negocio en entornos como el comercio electrónico y los almacenes. La estación de trabajo se ideó para ayudar a agilizar los flujos de trabajo y aumentar la productividad mediante la implementación de una interfaz digital fácil de usar que conecta a los usuarios con la manipulación de mercancías y materiales.
Fácil de manejar y muy centrada en minimizar los errores humanos, la estación de trabajo espera transformar la forma en que las empresas gestionan sus procesos de preparación de pedidos, con la ayuda de las soluciones de acceso de ingeniería de Southco.
El reto
Debido a la necesidad de Idnet de contar con herramientas digitales optimizadas para los procesos, como el picking por voz (pick-by-voice), el picking por luz (pick-by-light) y los robots autónomos con capacidad de etiquetado electrónico, las soluciones elegidas para esta estación de trabajo de manipulación de materiales debían soportar el uso diario con un mantenimiento mínimo.
Los brazos de altura regulable de Southco eran necesarios para mejorar la ergonomía general y permitir al usuario final personalizar su experiencia ajustando fácilmente la altura, los ángulos de inclinación y la función general de la aplicación.
Según el objetivo de Idnet de «proporcionar a nuestros clientes soluciones logísticas modernas y preparadas para el futuro», que afirma Tomas Pettersson, Product Owner - Idnet, la solución de Southco tenía que prometer características de control de posición de alto ciclo de vida. Además, debía funcionar de tal manera que el usuario final no tuviera que dedicar tiempo a reajustar la pantalla debido a bisagras sueltas o propiedades estructurales rígidas.
La solución
Southco sugirió sus soportes para monitores AV, que permiten una colocación intuitiva y ergonómica de la pantalla, permitiendo al operador agarrarla y moverla sin gran esfuerzo. También sujetan con seguridad la pantalla táctil en cualquier posición y resisten los movimientos no deseados cuando se utiliza.
Cuando Idnet decidió introducir los brazos de altura regulable AV-D32 de Southco para optimizar su monitor de interfaz digital, se alegraron al ver que la aplicación ofrecía un movimiento sin esfuerzo en tres ejes diferentes.
El AV-D32-30V142-50 es una aplicación de montaje en pared, y su soporte permite al usuario final acoplar fácilmente el monitor de su elección. Una vez instalado el monitor, puede colocarse sin esfuerzo con 344 mm de movimiento vertical para obtener ángulos de visión óptimos en función de la altura del usuario.
La incorporación del brazo articulado AV-D40-33A144-50 permite inclinar y girar el monitor, lo que disminuye el riesgo de deslumbramiento y fatiga del usuario debido a las cambiantes condiciones de trabajo.
Los brazos extensibles articulados de inclinación y giro de Southco proporcionan una tecnología de posicionamiento integrada que permite que el brazo funcione con eficacia en la nueva estación de trabajo, que requiere intrínsecamente soluciones duraderas que puedan soportar un uso frecuente en entornos de mucha circulación.
Además, la funcionalidad de par constante de los AV-D32 y AV-D40 elegidos crea una experiencia de uso sencilla que es crucial para la filosofía de Idnet centrada en el usuario final. Capaz de soportar fuertes fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas, la serie de brazos articulados AV ha demostrado ser la solución perfecta. La solución ergonómica de Southco sujeta de forma fiable los monitores de distintos pesos en una posición neutral.
Con una cubierta inteligente y extraíble que permite ocultar los cables de alimentación y de la pantalla dentro de la aplicación, eliminando riesgos de enganche y permitiendo a los usuarios mantener su espacio de trabajo siempre despejado y ordenado, los diseños de Southco intuitivos y de mínima intervención han ayudado a Idnet a proporcionar un sistema que resiste la prueba del tiempo, a la vez que ofrece soluciones valiosas y ergonómicas para el sector de la manipulación de mercancías.
Por último, para apoyar el enfoque de Idnet en la autonomía, el funcionamiento sin herramientas de la serie AV también fue increíblemente valioso para el diseño final y garantizó la satisfacción duradera de sus clientes.
Conclusión
El brazo ajustable AV de Southco y la aplicación de montaje en pared plasman la alta capacidad adaptativa de una pieza de tecnología que se ajusta a todas las variedades de cargas de trabajo manual, mientras que al mismo tiempo garantiza que todas las bases están cubiertas, desde la estética del conjunto a la funcionalidad y la durabilidad.
Haga clic aquí para obtener más información sobre cómo los soportes para monitores de Southco pueden ayudarle a mejorar su aplicación.