AV - Brazo extensible doble (Serie D)

El brazo extensible doble de Southco (serie D) proporciona tecnología de posicionamiento integrada que permite su eficaz funcionamiento en aplicaciones que requieran de una solución sólida y estable. El posicionamiento por torsión constante, fácil de usar, permite un ajuste total de la inclinación, el giro y la oscilación. Además, el brazo soporta fuerzas táctiles, vibraciones y cargas pesadas.

AV - Brazo extensible doble (Serie D)

El brazo extensible doble (serie D) permite la integración de un sencillo y fiable mecanismo de posicionamiento de pantalla en aplicaciones más exigentes. La serie D se proporciona completamente ajustada para reducir al mínimo el tiempo de instalación, y puede personalizarse de acuerdo con el esfuerzo de operación preciso de cada usuario.

  • El conjunto con brazo doble oscilante con mayor longitud amplía el alcance
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
  • Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
  • Permite pantallas de hasta 18 kg
  • Varias longitudes (también personalizable)
  • Dos colores distintos (también personalizable)
  • Varias opciones de montaje (también personalizable)
  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 18 kg
  • Confome con el estándar VESA MIS-D, 100, C

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando AV - Brazo extensible doble (Serie D)

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 90

Establecer dirección descendente
  1. AV-D32-46D162-76

    Latch

  2. AV-D32-46D141-50

    Latch

  3. AV-D40-65D174-50

    Latch

  4. AV-D40-65D163-50

    Latch

  5. AV-D40-65D172-50

    Latch

  6. AV-D32-46D142-50

    Latch

  7. AV-D40-65D164-76

    Latch

  8. AV-D40-50D164-76

    Latch

  9. AV-D40-65D164-50

    Latch

  10. AV-D32-46D142-76

    Latch

  11. AV-D40-65D171-50

    Latch

  12. AV-D40-65D163-76

    Latch

  13. AV-D40-50D161-76

    Latch

Página
por página