Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Un cierre económico ofrece compresión básica

August 06 2024
Un cierre económico ofrece compresión básica

Southco ha presentado una nueva línea de cierres de presión optimizados para proporcionar una solución sencilla y asequible en aplicaciones de cerramientos que requieren de compresión básica. El cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 combina el probado accionamiento de 90 grados de la serie de cierres de leva E5 de Southco con una ligera compresión para, de ese modo, adaptarse a un amplio abanico de aplicaciones sectoriales que incluyen autobuses, ferrocarriles y maquinaria industrial.

Accionamiento y compresión sencillos

El cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 de Southco es perfecto para migrar las aplicaciones con cierre de leva a cierre de presión por un precio inferior al de la serie E3 VISE ACTION® de Southco. El cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 efectúa un sencillo giro de 90 grados de la leva, lo que proporciona 4 mm de compresión al cerrar una puerta o panel. Diseñado con un menor número de componentes internos, el cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 facilita la renovación de los accesorios de cierre y ahorra tiempo de montaje.

Elevado grado de protección IP

El cierre de presión de un cuarto de vuelta E9, con su grado de protección IPXX frente a la penetración del polvo y el agua, ofrece una gran durabilidad, y está puesto a prueba para 10.000 ciclos de uso, con lo que se convierte en una opción fiable para entornos exigentes. Este nuevo cierre representa una opción de bajo coste para clientes con elevadas exigencias en cuanto a protección IP, lo rebaja la barrera de entrada para aplicaciones que requieren un grado básico de compresión.

Múltiples opciones de diseño

Disponible en 13 tipos de cabeza distintos con leva estándar, leva protegida y leva de rodillo, el cierre E9 es altamente adaptable a los requisitos específicos de cada aplicación. La serie de cierres de presión de un cuarto de vuelta E9 se ofrece en versiones con giro en sentido horario y antihorario, y con longitudes de agarre fijas o ajustables, lo que permite a los ingenieros escoger la solución más adecuada para su aplicación.

El cierre de presión de un cuarto de vuelta E9 de Southco representa una alternativa asequible para mejorar los cerramientos de los paneles al ofrecer un grado básico de compresión sin un coste elevado ni complicados requisitos técnicos.

Para descubrir más acerca de la línea de cierres de presión de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a los cierres de presión.

See Related Resources