Centro de recursos

Esperamos que encuentre algo interesante que leer, ver y compartir.

Nuevo cierre de presión con indicador visual permite comprobar su estado abierto

Nuevo cierre de presión con indicador visual permite comprobar su estado abierto

Southco ha ampliado su gama de cierres de presión VISE ACTION® con una nueva versión que ofrece confirmación visual del estado abierto del cierre. El cierre de presión E3 VISE ACTION® de Southco con indicador visual el cual se presenta en color rojo , cuenta con unas alas reflejantes en rojo que se ven fácilmente cuando se encuentra abierto, lo que permite vigilar su estado en cualquier momento.

El cierre de presión E3 VISE ACTION® de Southco con indicador visual de Southco permite ver su estado abierto desde un mínimo de cinco metros, convirtiéndolo en una opción idónea para el ferrocarril, semiconductores y de maquinaria industrial, donde una puerta o un panel sin cerrar podrían afectar a la seguridad durante el funcionamiento.

Al permitir a los operadores detectar con facilidad su estado, el cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual mejora la eficiencia, refuerza la seguridad y reduce los errores cometidos durante el mantenimiento. Diseñado para un uso rudo, el cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual cumple con las normas NEMA 4 e IP65, lo que lo convierte en una opción adecuada para entornos exteriores, con altas vibraciones o hambientes corrosivos.

El cierre de presión E3 VISE ACTION® con indicador visual proporciona información visual de si un panel se encuentra completamente cerrado, semicerrado o completamente abierto. Esta nueva oferta amplía la línea de productos MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO™, que proporcionan indicación visual para mejorar la seguridad y monitoriar el estado en una gran variedad de aplicaciones de puntos de acceso.

Al igual que sucede con la línea E3 estándar de Southco, la versión con indicador ofrece un cierre sólido y resistente a las vibraciones, se encuentra disponible en diferentes rango de agarre y representa una sencilla mejora para reforzar la seguridad del cerramiento punto de acceso.

Para apreneder más acerca de la línea de cierres de presión de Southco, visite nuestra página de producto dedicada a los cierres de presión.

 

 

See Related Resources