El diseño de autocierre del Cierre de panel Snappy, completamente oculto, hace que sea uno de los cierres más fáciles de utilizar. Su trinquete autoajustable acomoda automáticamente posibles desalineaciones.
- La combinación de deslizamiento-pivote permite al cierre engancharse, mantenerse cerrado y liberarse al abrir y cerrar la puerta por el usuario final
- Su elemento de autocorrección incorporado reajusta automáticamente al cierre para funcionar correctamente, incluso si el pestillo es forzado de su posición normal
- La acción de cierre mediante su mecanismo excéntrico over-center mantiene el panel firmemente cerrado, reduciendo vibraciones y ruidos
- Materiales resistentes a la corrosión, ideales para aplicaciones exteriores
- Estándares de aislamiento IP-66 y NEMA 4
- Carga media: 40 lb.
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos