Nuestras cerraduras de apertura por tracción ofrecen una forma sencilla y rápida de asegurar puertas, paneles y recintos. Estas cerraduras fáciles de usar cuentan con un mecanismo simple de apertura por tracción, combinado con un cierre seguro al empujar. Desde gabinetes y recintos hasta cajones y paneles de acceso, nuestras cerraduras de apertura por tracción ofrecen un rendimiento confiable y una operación sin esfuerzo.
Características clave:
Mecanismo de liberación a presión: Un ligero empuje activa la liberación interna, haciendo que la puerta o panel se abra ligeramente, sin necesidad de manijas o perillas.
Cierre seguro: Asegura un ajuste apretado y confiable con cierres o vástagos ajustables para un cierre preciso.
Diseños duraderos y versátiles: Disponibles en una variedad de estilos, tamaños y materiales, incluidas opciones magnéticas y mecánicas, para adaptarse a diferentes necesidades de aplicación.
Beneficios clave:
Estética limpia: Elimina las manijas para un aspecto elegante y minimalista.
Acceso sin esfuerzo: Funcionalidad rápida y fácil de empujar para un acceso rápido.
Diseño que ahorra espacio: Maximiza el espacio al eliminar manijas o perillas que sobresalen.
Durabilidad a largo plazo: Construido para confiabilidad y rendimiento duradero en entornos exigentes.
Nuestros cierres de empuje para abrir se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: carpintería y muebles, compartimentos ocultos, paneles de acceso, electrónica y cajas, interiores de automóviles, aplicaciones marinas y exhibiciones minoristas.
Búsqueda por número de pieza
- Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto
Las personas suelen buscar por:
Vd. Está mirando Pestillos de apertura por tracción