Construcción con resistencia para aplicaciones náuticas -CF-8M, la fundición nominal equivalente a un acero inoxidable 316- que proporciona un rendimiento duradero en ambientes náuticos severos. Su amplio tirador proporciona un agarre fácil, incluso con manos mojadas, para puertas de popa, puertas de puente de mando, ventanas, y más.
- Diseño liso de perfil bajo que reduce la superficie externa y los potenciales enganches de personas, ropa o aparejosUna arandela de sellado interna suaviza la acción de cierre, proporcionando un movimiento suaveSu tirador con giro libre, a 90º en cualquier dirección, incluye un ajuste para una tensión óptimaSu ajustabilidad permite tolerancias entre la puerta y el bastidorSu tornillería de montaje oculta aumenta su eleganciaSe ajusta a una gran variedad de espesores de puerta