ST-7A2-40RT-53

Dobradiça de Torque Constante, Assimétrico, Torque Adiante 0,36 N-m, Torque Reverso 0,45 N-m, Rebite/parafuso (furo passante), Zamac, Preto

Solicite uma cotação
Especificações
Material Zamac
Acabamento Preto
Cor / Aparência Preto
Torque adiante 0.36
Torque reverso 0.45
Tipo de torque Assimétrico
Instalação Rebite/parafuso (furo passante)
Série Torque constante
Torque de equilíbrio Não
Classe ST - Dobradiças de Torque Constante - Embutidas
A série de dobradiças compactas ST proporciona facilidade no posicionamento de objetos, bem como segurança, mantendo estes objetos firmes em qualquer posição. O tamanho e valor de torque destas dobradiças se encaixam em designs tão pequenos como webcams e eletroeletrônicos até telas de computadores portáteis, monitores LCD, terminais de vendas, equipamentos médicos e painéis de grande porte. As dobradiças ST oferecem um desempenho ergonômico refinado para realçar o valor de qualquer aplicação, com um movimento suave e constante que deixa transparecer a sua alta precisão e qualidade.

Este produto atende às especificações de conformidade listadas abaixo. Clique no botão para baixar um documento de especificação.

A Southco oferece modificações dos nossos produtos standard. Explore as possibilidades de como a Southco pode desenvolver uma solução para atender os requisitos específicos de sua aplicação.