Reduza o tempo de manutenção do servidor com o novo inserto para rack da Southco
À medida que a corrida pela melhor tecnologia de IA esquenta, os fabricantes estão recorrendo ao resfriamento por imersão líquida para estabilizar os servidores do futuro. Embora essa tecnologia ofereça propriedades de resfriamento muito superiores em comparação com os ventiladores tradicionais, ela também traz um novo conjunto de desafios, principalmente em relação à manutenção. As lâminas do servidor são instaladas de forma extremamente apertada em um espaço pequeno e imersas em líquido de arrefecimento, o que pode dificultar a remoção de uma única lâmina para manutenção.
Durante a manutenção, os parafusos podem cair e se perder no compartimento e as mãos podem escorregar no metal escorregadio quando os técnicos tentam levantar o hardware pesado e coberto de líquido. Esses contratempos podem causar danos dispendiosos às lâminas do servidor e, o que é mais importante, perda de tempo de atividade do servidor. Na corrida da IA, quem corre por mais tempo sai na frente, e cada segundo faz toda a diferença. É por isso que a Southco está lançando o inserto para rack RA.
O inserto para rack RA substitui os parafusos tradicionais que normalmente prendem uma lâmina de servidor a um rack. E vez disso, esses parafusos são usados para prender o RA à lâmina, e uma lingueta integrada prende a lâmina ao rack.
Essa lingueta se retrai quando um técnico pressiona um gatilho integrado na alça do inserto para rack, proporcionando fácil liberação do rack e uma pegada segura para o técnico ao levantar a lâmina em um movimento fluido. Não há mais parafusos que atrasem a manutenção e o tempo de atividade dos servidores aumenta à medida que eles oferecem suporte à tecnologia do futuro.
Embora o espaço seja escasso nesses racks de servidor com refrigeração líquida, o inserto para rack RA quase não ocupa espaço. O dispositivo tem apenas 7 mm de espessura, mas sua construção em aço permite que ele suporte 50 kg de peso. Os técnicos obtêm uma empunhadura forte e ergonômica, pois o inserto para rack quase não ocupa espaço.
Esses recursos reduzem drasticamente o tempo de manutenção e o risco de danos e lesões aos técnicos. A implementação do inserto para rack RA da Southco traz custos mais baixos, maior tempo de atividade e uma vantagem na corrida para alimentar a tecnologia do futuro.
Para obter mais informações sobre o inserto para rack RA, visite o site www.southco.com ou envie um e-mail para o departamento de atendimento ao cliente que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, em info@southco.com
A Southco, Inc. é líder global em projeto e fabricação de soluções de engenharia de controle de acesso. Desde qualidade e desempenho até ergonomia e estética, nós entendemos que as primeiras impressões de um produto são as que ficam. Por mais de 75 anos, a Southco tem ajudado as marcas mais reconhecidas do mundo a criar valor para seus clientes, com soluções inovadoras de acesso projetadas para aprimorar os pontos de contato de seus produtos em aplicações industriais e de transporte, equipamentos médicos, data centers e muito mais. Com recursos de engenharia inigualáveis, produtos inovadores e uma equipe global dedicada, a Southco oferece o mais amplo portfólio de componentes de acesso premium disponível para projetistas de equipamentos em todo o mundo.