Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

NOVOS FECHOS ROTATIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA FORNECEM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E SENSORIAMENTO DO STATUS DA PORTA

NOVOS FECHOS ROTATIVOS DE ALTA RESISTÊNCIA FORNECEM ACIONAMENTO ELETRÔNICO E SENSORIAMENTO DO STATUS DA PORTA

A Southco continua a expandir seu portfólio de fechos rotativos com novas versões que podem permitir o acionamento eletrônico e fornecer um sinal eletrônico para indicar o status da porta.  Esses novos produtos oferecem mais segurança e controle de acesso em ambientes severos.  Seu design simétrico permite que o mesmo produto seja usado na posição direita ou esquerda, reduzindo os requisitos de estocagem.

Os novos produtos R4-25 da Southco surgiram em resposta às demandas de nossos clientes, que precisavam de controle e monitoramento eletrônico em aplicações exigentes.  Um acionador de 12 volts pode acionar o fecho com um sinal do sistema de controle da aplicação ou um controlador Southco.  O fecho R4-25 combina perfeitamente com o controlador BluetoothTM da Southco para fornecer operação sem fio.

Design robusto

O design comprovado do fecho rotativo da Southco foi testado para uma carga média máxima de 9000 N (2023 lbf.).  O fecho R4-25 pode se adaptar para os requisitos ambientais e de carga da maioria das aplicações.

Opções de montagem versáteis

O fecho rotativo R4-25 oferece a possibilidade de montagem lateral ou superior.  Seu design simétrico pode ser usado em posições de mão direita ou esquerda. O suporte de montagem integrado para o cabo acelera a instalação.  Estes recursos de design são especialmente úteis quando usados com acionadores mecânicos.  

Sensor integrado da porta 

Um sensor integrado fornece um sinal quando o engate da porta está presente para indicar que a porta está fechada.  Este sinal pode ser fornecido aos sistemas de controle das aplicações para fornecer alertas quando a porta se abrir.

A Gerente de Produtos da Southco, Cindy Bart, acrescenta: "Esses novos produtos R4-25 expandem nosso portfólio de fechos rotativos mecânicos e com acionamento eletrônico.  Estamos construindo nossa experiência em ambas as áreas para levar os recursos de acionamento eletrônico a novos mercados."

Veja a nova linha de produtos R4-25 da Southco aqui, Fechos Rotativos R4-25.

Para saber mais sobre a linha de Fechos Rotativos, Acionadores e Cabos da Southco, visite nossa página de produtos de Sistemas de Fechos Rotativos.
 
Para saber mais sobre a linha de Soluções de Acesso Eletrônico da Southco, visite nossa página de produtos Soluções de Acesso Eletrônico.

 

Veja os recursos relacionados