Nova dobradiça de torque compacta projetada para espaços reduzidos

A Southco expandiu sua linha bem sucedida de dobradiças com posicionamento em uma versão discreta que permite um controle de posicionamento confiável em aplicações de espaço limitado. A dobradiça embutida de torque ST-20L oferece uma nova solução para a montagem de tampas pequenas e telas de monitor que precisam ser levantadas e mantidas com segurança no lugar, em qualquer ângulo.
A dobradiça embutida de torque constante ST-20L da Southco aumenta a ergonomia, a segurança e a percepção de valor, fazendo com que os painéis leves se tornem mais consideráveis, proporcionando uma experiência perfeita para o usuário final. Projetada para aplicações de espaço limitado, incluindo consoles centrais automotivo, painéis industriais pequenos e equipamentos de iluminação, a dobradiça ST-20L oferece torque constante comprovado em embalagens compactas.
As dobradiças embutidas de torque constante da Southco são projetadas para aplicações que requerem funcionalidade de torque constante em uma montagem moldada. Os estilos de montagem a pressão ou com parafuso facilmente se integram em aplicações de plástico, metal fundido e chapa metálica, melhorando a sensação geral e o desempenho do produto final. O design único e oculto da dobradiça ST-20L, permite que ela seja facilmente instalada em espaços reduzidos de embalagem e de maneira oculta, sem comprometer o estilo externo.
As dobradiças projetadas com a tecnologia de torque constante da Southco proporcionam resistência controlada através de toda a gama de movimento e seguram portas e painéis em qualquer posição. A linha de dobradiças de torque constante da Southco resiste à desvios e folgas, mesmo sob vibração ou cargas dinâmicas. Com torque predefinido durante o processo de fabricação, as dobradiças de torque constantes da Southco oferecem desempenho livre de ajuste ao longo do ciclo de vida da aplicação.
A dobradiça de torque constante ST-20L da Southco permite que os designers melhorem a experiência e a percepção de qualidade do cliente, fornecendo um bom funcionamento de portas e tampas e mantendo as tampas abertas para permitir que o usuário final acesse facilmente o conteúdo do compartimento. A série ST-20L melhora a ergonomia em produtos, desde equipamentos de iluminação até monitores, onde uma orientação fácil e confiável pode fazer toda diferença entre uma experiência positiva e negativa do cliente.”
Veja as dobradiças de torque constante ST-20L da Southco aqui, Dobradiças de Torque Constante ST-20L.
Para mais informações sobre a linha completa de dobradiças com posicionamento da Southco, visite a nossa página de produtos Dobradiças com Posicionamento.
Para obter mais informações sobre a linha de dobradiças de torque constante da Southco, visite nossa página de produtos Dobradiças.