Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

A dobradiça de torque constante fornece controle de posicionamento confiável para portas e painéis compactos

A dobradiça de torque constante fornece controle de posicionamento confiável para portas e painéis compactos

A Southco expandiu sua linha bem-sucedida de dobradiças E6 de torque constante com uma versão compacta em nylon projetada para aplicações pequenas. A mais nova adição à nossa série de dobradiças de torque constante com controle de posicionamento E6 50 mede 45 mm com uma faixa de torque de 4-16 pol / lbs e é 65% mais leve do que a nossa dobradiça padrão E6 50. 

A nova dobradiça E6 50 de torque constante com controle de posicionamento da Southco oferece controle de posicionamento resistente à corrosão em um pacote compacto, tornando-se uma solução ideal para uma variedade de aplicações que exigem uma solução de atrito econômica para manter painéis, portas e tampas menores abertos.

A linha de dobradiças de torque constante com controle de posicionamento da Southco fornece resistência constante em toda a gama de movimento, permitindo que os usuários posicionem facilmente portas, telas de exibição e outros componentes montados, mantendo firmemente em qualquer ângulo desejado com segurança - totalmente abertos, totalmente fechados ou em qualquer posição intermediária.

Construída em nylon robusto e aço inoxidável, a nova dobradiça E6 de torque constante com controle de posicionamento oferece os benefícios do torque constante e do estilo contemporâneo em um pacote compacto e econômico. A série E6 de nylon está disponível com torque simétrico e assimétrico, oferecendo uma sensação mais refinada em qualquer aplicação.

A linha de dobradiças com controle de posicionamento da Southco está disponível em uma ampla variedade de faixas de torque, tamanhos e materiais para satisfazer as necessidades de aplicação em todos os setores. As dobradiças de controle de posicionamento da Southco fornecem posicionamento confiável e esforços operacionais consistentes, além de desempenho garantido sem a necessidade de ajuste ao longo da vida útil da maioria das aplicações.
Para ver a nova série E6-50 300 da Southco, clique aqui, série E6-50 300.

Para obter mais informações sobre a tecnologia de dobradiças de controle de posicionamento da Southco, visite nossa página de produtos de dobradiças de torque constante.

A nova série 300 oferece uma dobradiça de torque constante no formato compacto.

Veja os recursos relacionados
79bf0e1de69266bc007f7af47c8eac27413ba011bd89a4125b43255ce540fb75 3.129.218.43