Fecho rotativo eletrônico compacto oferece maior segurança
Monitoramento de acesso remoto
O fecho rotativo eletrônico leve R4-EM-05 foi projetado com sensores integrados de fecho e status de porta que fornecem segurança confiável e monitoramento remoto para equipamentos localizados em áreas de alto tráfego, como quiosques de autoatendimento, equipamentos médicos móveis e lockers de encomendas. A conectividade sem fio facilita a conexão do fecho ao software existente para relatórios de status indiscutíveis. Com energia eficiente e de baixa potência, o R4-EM-05 foi projetado para funcionar com baterias e está disponível com uma substituição mecânica opcional.
Travamento compacto e oculto
O fecho rotativo eletrônico R4-EM-05 fornece uma solução de controle de acesso oculto e fechamento por impacto para uma ampla variedade de aplicações do setor, onde o espaço é fundamental e o acesso remoto é necessário. O R4-EM-05 oferece segurança aprimorada e inteligente sem comprometer a resistência mecânica de travamento.
Segurança comprovada
A série de fechos rotativos eletrônicos R4-EM da Southco oferece a conveniência do controle de acesso eletrônico com a segurança comprovada de um design de fecho rotativo em uma embalagem compacta e integrada. O fechamento por impacto e o acionamento eletrônico simplificam o acesso em uma ampla variedade de aplicações. Os R4-EMs estão disponíveis em uma variedade de materiais para atender ao uso interno e externo, com micro interruptor opcional e versões com retardo no travamento automático que mantêm as portas desbloqueadas para ciclos manuais de abertura/fechamento.
Para saber mais sobre as Fechos Eletrônicos da Southco, visite nossa página Soluções de Acesso Eletrônico