Centro de Recursos

Esperamos que você ache algo interessante para ler, assistir e compartilhar.

Southco Apresenta Pinos de Fixação com Mola para Instalação Simplificada em Painéis Finos

January 14 2023
Southco Apresenta Pinos de Fixação com Mola para Instalação Simplificada em Painéis Finos

A Southco expandiu sua linha de pinos de fixação com mola com uma nova série que oferece instalação simplificada por pressão ou expansão, permitindo a instalação e remoção rápidas de painéis finos em espaços confinados. Adequado para painéis com espessura mínima de 0,64 mm, o mais recente pino de fixação com mola Série 56 da Southco apresenta um design otimizado para retenção do componente e está disponível com uma cabeça sobremoldada, que pode ser utilizada para identificar o acesso através de uma variedade de opções de cores padrão e personalizadas.

O pino de fixação com mola Série 56 complementa a linha de modelos de pressão e expansão da Southco. As opções de retenção e não retenção oferecem versatilidade para aperto e desaperto manuais na montagem de portas, painéis e outros componentes de fixação em aplicações com restrição de espaço. O design de pino retrátil simplifica o posicionamento de componentes deslizantes.

Os pinos de fixação com mola Série 56 apresentam estilos de cabeça proeminentes para proporcionar uma ampla área de agarre, enquanto uma cabeça opcional sobremoldada permite aos engenheiros identificar facilmente os pontos de acesso ou codificar o acesso por cores, de acordo com os requisitos da aplicação.

A Série 56 de pinos de fixação com mola atende à crescente tendência industrial de painéis mais finos e leves, oferecendo uma instalação manual rápida. As versões de instalação múltipla e de retenção aberta dos nossos pinos de fixação com mola proporcionam ampla flexibilidade de design, particularmente em aplicações com espaço limitado, incluindo servidores e equipamentos de iluminação comercial.

Para saber mais sobre as vantagens dos fixadores de Acesso Rápido, visite a página do produto pinos de fixação com mola.

Veja os recursos relacionados