O design com construção reforçada destes modernos fechos oferece benefícios estéticos e funcionais para aplicações suscetíveis a vibração. Um mecanismo deslizante secundário aplica tensão de mola sobre o engate, amortecendo os efeitos da vibração.
- O mecanismo tipo 1 é indicado para aplicações em portas
- O mecanismo tipo 2 é indicado para aplicações em gavetas
- Modelos com instalação traseira proporcionam um visual frontal limpo e livre de acessórios de montagem
- Uma aba localizada na parte traseira do fecho permite o acionamento de dentro do compartimento
- Podem ser usados em painéis com espessura desde 3 mm (0,118") até 22,5 mm (0,875")
- Atende a requisitos de altura desde 23 mm (0,875") até 33 mm (1,313")
- O engate com instalação traseira proporciona a regulagem do altura por meio do parafuso
- Compatível com painéis com espessura de 3 mm (.118") até 22.5 mm (.875")
- Permite alturas de 23 mm (.875") até 33 mm (1.313")
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO