A6 - Fechos Gire para Abrir
Adicione a conveniência de uma operação por impacto ao seu painel com estes fechos robustos e compactos, de fácil instalação e operação. Um simples quarto de volta da manopla ou do inserto sextavado retrai a lingueta deslizante, permitindo a abertura da porta. O simples empurrar da porta faz com que o fecho engate novamente no batente e mantenha-se firme na posição fechado.

Estes são fechos de rápida instalação, afixados ao painel por meio de uma única porca-luva com arruela de pressão. O corpo, de pequeno porte, ocupa um espaço mínimo dentro do painel. Os fechos são classificados em dois grupos, conforme a tolerância de altura/espessura do painel. Todos os modelos estão disponíveis em dois modos de acionamento diferentes.
- Modelos com manopla oferecem a conveniência do acionamento manual
- Modelos com acionamento por ferramenta proporcionam a segurança de um acesso restrito, aliada à baixa saliência na parte frontal da porta
- Disponíveis em dois tamanhos, com acionamento manual ou por ferramenta
- Código da ferramenta de instalação para a Série 40: P/N A6-0-15640-11
- Código da ferramenta de instalação para a Série 60: P/N A6-0-15641-11