Várias opções de acionamento para um mesmo mecanismo de travamento comum fazem com que seja fácil que estes amigáveis fechos atendam às suas preferências pessoais e aos requisitos da sua aplicação.
- Vários tipos de acionamento, alturas externas livres, altura de engate e um travamento seguro ajudam a satisfazer os requisitos de inúmeras aplicações
- Modelos com acionamento por chave, manopla ou botão disponíveis
- Trave, para acesso com chave em cada uso ou destrave, para acesso repetitivo
- Todos os modelos são facilmente instalados em furo único
- Carga máxima de trabalho para a Série 100: 560 N (125 lb)
- Carga máxima de trabalho para a Série 200: 370 N (75 lb)
- Carga máxima de trabalho para a Série 300: 530 N (120 lb)
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO