80 - Fechos com Instalação por Encaixe

Precisa de uma soluçÃo rápida de fechos que vÃo além das aplicações de porta contra batente tradicionais? Agora você pode combinar a conveniência de uma abertura por acionamento de botÃo e fechamento por impacto em uma soluçÃo com fácil instalaçÃo por encaixe que atende a aplicações com superfícies coplanares.
80 - Fechos com Instalação por Encaixe
Um mecanismo único, moldado em acetal, é flexionado durante o processo de fechamento por impacto, permitindo que o fecho funcione perfeitamente tanto em aplicações com portas deslizantes coplanares, como em compartimentos com portas sobrepostas.
  • Fácil instalação: basta pressionar o corpo do fecho em um único furo retangular
  • Corpo compacto: 41 mm (1,62") de largura e saliência total de 6,5 mm (0,26") acima da superfície da porta
  • Aceita painéis com espessura entre 1 mm (0,040") e 3,2 mm (0,125")
  • Usa uma aba dobrada de 6 mm (0,236") nos batentes como "engate" para o fecho.
  • Construção em material resistente a corrosão
  • Disponíveis em branco ou preto
  • Carga máxima de trabalho: 90 N (20 lb)
  • ClassificaçÃo de inflamabilidade: UL94-HB

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando 80 - Fechos com Instalação por Encaixe

Ver como Grade Lista

2 Items

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
48d1049f0c1a9c7c93ef9bfb2baee6124d2a61aeda6daf3bdbc3979de8f33f6d 18.221.190.79
please type in at least 2 letters...
Loading...