MP - Fechos com Pino

Os Fechos com Pino oferecem durabilidade e resistência contra corrosão para compartimentos com tampo superior. O fecho é aberto ao pressionar-se o pino, que conta com um furo para uso de cadeado, garantindo maior segurança. Uma argola afixada à parte traseira do fecho, dentro do compartimento, funciona como um acionador de emergência, caso necessário. Estes fechos também podem ser instalados na posição inversa e acionados através de um elegante puxador. Qualquer que seja a variação usada, os fechos são engatos com uma simples ação de impacto.
MP - Fechos com Pino
Um fecho de alta resistência com operação através de um pino redondo móvel, com saliência frontal para acionamento. A placa retentora apresenta uma rampa com ranhura para direcionar e furo para acoplar o pino retrátil, para uma conveniente operação por impacto.
  • O corpo do fecho pode ser instalado em painéis com espessura desde 3 mm (0,125") até 19 mm (0,75")
  • Um modelo com corpo roscado permite uma instalação rápida e fácil através de um único furo redondo
  • Uma argola incorporada à parte traseira do fecho proporciona um recurso de abertura de emergência desde dentro do compartimento
  • Um furo de 6,5 mm (0,26") no pino de travamento proporciona a opção de uso de cadeado
  • Construção total em aço inox da série 300 faz com que estes fechos sejam adequados para aplicações que são expostas a intempéries

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando MP - Fechos com Pino

Ver como Grade Lista

1 Item

Ajustar Direção como Decrescente
  1. No more items to load
26471dea7e869d757a9dbbf8b6d9e05a5ae6c364221e6880139b98d0a33b791b 18.191.44.99
please type in at least 2 letters...
Loading...