Nossos fechos de pá oferecem uma solução conveniente e confiável para fechamento de portas, painéis e gabinetes com acesso rápido e facilidade. Esses fechos fáceis de usar apresentam um atuador em estilo de pá para uma funcionalidade simples de empurrar para fechar e puxar para abrir. De armários e gabinetes a painéis de acesso e compartimentos, nossos fechos de pá oferecem desempenho confiável e operação sem esforço.

Características clave:
Operación intuitiva: el diseño tipo paleta permite funcionalidad de cierre con un solo movimiento de la mano y apertura al jalar.
Ajuste seguro y ajustable: proporciona un cierre fuerte con opciones de agarre ajustable y bloqueo opcional para mayor seguridad.
Diseños duraderos y versátiles: construidos con materiales robustos y disponibles en varios estilos y tamaños para diferentes aplicaciones.
Beneficios clave:
Acceso rápido: ideal para acceder frecuentemente a componentes y compartimentos internos.
Seguridad mejorada: evita la apertura accidental o no autorizada con mecanismos de bloqueo confiables.
Flexibilidad en la industria: adecuado para su uso en recintos, maquinaria, sistemas de transporte, sistemas de HVAC y más.
Rendimiento confiable: diseñado para un uso duradero en entornos exigentes.
Nuestros cierres tipo paleta se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluyendo: recintos y gabinetes, equipos industriales, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno, almacenamiento y contenedores, y máquinas expendedoras.