EA-A06 - Controlador USB
O Controlador USB EA-A06 da Southco permite a operação computadorizada e independente de até 14 travas eletrônicas diferentes e outros dispositivos, por meio de uma porta USB. O controlador EA-A06, em conjunto com um computador existente, permite que o usuário acompanhe e registre o acesso às travas eletrônicas, proporcionado uma trilha de auditoria que pode ser usada para auxiliar na comprovação do cumprimento de determinados requisitos regulatórios.

O Controlador EA-A06 apresenta uma interface amigável, com comandos de programação simplificados que podem ser usados com um software existente, simplificando a operação e monitoramento de dispositivos eletrônicos através de um único computador e eliminando a necessidade de acessórios ou dispositivos adicionais.
- Operação remota do fecho eletromecânico, controlado por computador via porta USB
- Controla entradas e saídas de até 14 fechos de maneira independente
- Interface amigável, com comandos de programação simplificados
- Instalação com tecnologia plug and play e conexões marcadas, para facilidade de configuração inicial
- Várias opções de chicotes de fiação
- Fonte de alimentação com opções de adaptadores de tomada
- Corrente máxima por saída: 2 A
- Voltagem de operação: de 12 a 24 VCC (consulte as instruções de operação incluídas na literatura do produto)
- Cabo USB 2.0
Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTOPesquisa de número de peça
- Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projetoAs pessoas costumam pesquisar por: