Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida

Receba toda a conveniência de um fecho de compressão auto ajustável da Southco em uma construção mais robusta. Estes fechos permitem que você aplique a força de compressão necessária para manter portas firmemente fechadas e livres de ruídos em aplicações mais pesadas, ao mesmo tempo em que oferece uma ação de abertura fácil e rápida com um simples movimento de levantar e girar da maçaneta.
Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida
Modelos com base embutida e maçaneta T dobrável proporcionam um grande poder de alavancagem sem ocupar muito espaço exterior em portas e painéis. Aceita uma carga de trabalho máxima aplicada na lingueta de até 1.110 N (250 lb ou 113 kg) na área de contato com o batente.
  • Combinam força, versatilidade e beleza estética em um único modelo de fecho
  • Acabamentos metálicos brilhantes realçam qualquer design de porta
  • Diversos modelos de fechos oferecem uma grande variedade de dimensões de alcance: de 19,1 mm (0,75") a 61,9 mm (2,44")
  • O usuário controla a força de compressão aplicada
  • Opções com acabamento cromado ou em aço inox polido também estão disponíveis
  • Variedade de modelos de fechos fornecem uma faixa de alturas de 19.1 mm (.75") até 61.9 mm (2.44")

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando Fechos de compressão ajustável com maçaneta T embutida

Ver como Grade Lista

6 Items

Ajustar Direção como Decrescente
por página
ff0ad9b64ed94444890006b00987114a47fdde42bac7683f39f47c0fd9e7846f 18.119.106.146
please type in at least 2 letters...
Loading...