LP - Fechos Lingueta
Esse conjunto de fixadores oferece operação básica de um quarto de volta com baixo custo de instalação. Os pinos de plástico são combinados com um receptaculo de aço com mola, que é instalado rapidamente empurrando-se o eixo do pino. As abas unidirecionais do receptaculo mantêm sua posição e proporcionam uma retenção segura do pino durante a operação.

- Modelo econômico garante baixos custos de instalaçÃo
- A lingueta deslizante ajusta-se à espessura da porta e a mantém firme na posiçÃo fechada
- As dimensões da altura podem ser ajustadas através do uso de espaçadores
- Diversos modelos de insertos diferentes oferecem opções convenientes para operaçÃo manual ou por ferramenta
- Um desvio angular moderado na lingueta proporciona maior traçÃo, para um fechamento mais justo