T6 - Dobradiças de fricção estampadas
A dobradiça de fricção T6 de aço inoxidável oferece uma solução de dobradiça de fricção com durabilidade superior e resistência à corrosão em ambientes exigentes. A dobradiça T6 está disponível em uma variedade de configurações de folhas de dobradiça, oferecendo máxima flexibilidade de projeto. Disponível em materiais de aço inoxidável 304 ou 316 com acabamentos passivados ou de alto brilho e com acessórios opcionais de cobertura de hardware de montagem.

- Fornece uma solução de dobradiça de fricção resistente à corrosão para proporcionar sensação de qualidade e posicionamento da tampa em uma variedade de aplicações
- A construção totalmente em aço inoxidável oferece desempenho duradouro em ambientes corrosivos.
- Os estilos de montagem na parte superior simplificam a instalação.
- Construção de dobradiça estampada
- A opção de acabamento em alto brilho complementa o estilo da aplicação
- Disponível em uma variedade de configurações e tamanhos de folhas de dobradiça
- A opção de dobradiça coberta oculta o hardware de montagem.
- Disponível em vários tamanhos e configurações de folhas
- As dobradiças estampadas econômicas estão disponíveis em aço inoxidável 304 e aço inoxidável 316
- Tampas opcionais montadas com adesivo disponíveis em aço inoxidável 316, acabamento de alto brilho
- As dobradiças de longa duração são classificadas para permanecer dentro de ±30% do valor de torque nominal por 10.000 ciclos
- Faixas de resistência da dobradiça de até 2 Nm (18 in-lbf)
Para pesquisar certificações de produtos por número de peça, clique aqui:
CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO