EH - Dobradiças com Montagem de Superfície

Múltiplas opções de designs e estilos de montagem da Dobradiça EH, oferecem diferentes visuais, funcionalidades e níveis de resistência contra vandalismo. Esta família de dobradiças inclui vários designs de montagem distintos e opções de materiais para atender a configurações variadas de painéis e demandas funcionais.
EH - Dobradiças com Montagem de Superfície
Projetadas para instalação permanente, as dobradiças EH podem suportar portas e batentes com encaixe para dobradiças em ângulo reto ou no mesmo plano.
  • Todos os modelos permitem a rotaçÃo da porta a 180 graus
  • Modelos com instalaçÃo através de parafusos ocultos, para maior resistência contra vandalismo e melhor visual final
  • Modelos com furaçÃo escareada permitem a instalaçÃo por meio de furo cego ou com parafuso e porca em portas e batentes de praticamente qualquer espessura
  • Dobradiças com ponto de pivotamento deslocado garante o máximo acesso ao interior do painéis e permite a rotaçÃo da porta a 180 graus, mesmo em aplicações com portas pouco espaçadas
  • Modelos de dobradiças constituídas de várias partes permitem a montagem de cada lado em separado
  • Pinos fabricados em aço inox garantem proteçÃo contra corrosÃo
  • Disponível com acabamento cromado, pintura a pó preta e outros revestimentos a pó na cor desejada
  • Várias configurações disponíveis com construçÃo em aço inox 316
  • Disponível em múltiplas opções de material e tamanho

Carga máxima de trabalho (axial e radial): de 1330 N a 5000 N

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando EH - Dobradiças com Montagem de Superfície

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 228

Ajustar Direção como Decrescente
  1. EH-7A-6V8-38

    Dobradiça

por página